Publier vos produits
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    DesignLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    Une façon élégante de réduire les coûts de chauffage. La gamme de fenêtres bois-aluminium DesignLine allie avec fluidité un design sophistiqué à une efficacité énergétique de pointe. Idéale pour les biens résidentiels et complexes haut de gamme, elle offre une esthétique de premier ordre sans compromis sur la performance.

    Pour les propriétaires soucieux de leur budget qui souhaitent conserver la chaleur. La DesignLine 0.8, dotée d'un triple vitrage et d'un remplissage au gaz argon, offre un excellent rapport qualité-prix en assurant une isolation thermique supérieure par rapport aux fenêtres à double vitrage standard.

    Une isolation thermique exceptionnelle. Avec une amélioration de 46 % par rapport aux fenêtres classiques, la DesignLine 0.7 y parvient grâce à une combinaison de technologie de noyau isolant avancée, d'un triple vitrage rempli de gaz, d'écarteurs isolés, d'un double revêtement invisible et d'une épaisseur de verre totale de 48 mm.

    Spécification
    • DesignLine 0.8

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,77 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

      DesignLine 0.7

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,71 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe Safe+++

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-designline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsDesignLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique