Publier vos produits
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement
ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    ModernLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 2 vantaux, recouvrement

    Aucune fioriture superflue. La série de fenêtres bois-aluminium ModernLine se distingue par son design épuré et minimaliste, inspiré des styles architecturaux modernes emblématiques. Avec ses lignes nettes et affirmées, ce système de fenêtres est conçu pour les habitations contemporaines et les bâtiments urbains.

    Un triple vitrage aux avantages considérables. La ModernLine 0.8 offre un excellent rapport qualité-prix, avec une isolation thermique nettement supérieure à celle des fenêtres à double vitrage traditionnelles. Grâce à son triple vitrage rempli de gaz argon, elle contribue à réduire les coûts de chauffage en améliorant l'efficacité énergétique.

    En matière de performance thermique, aucun compromis. La ModernLine 0.7 est conçue pour une efficacité énergétique maximale, avec un triple vitrage d'une épaisseur proche de 5 centimètres, un noyau isolant spécialement conçu, des écarteurs isolés thermiquement, un remplissage au gaz avancé et un double revêtement invisible. Cette conception améliore les performances d'isolation de 46 % par rapport aux fenêtres standard, ce qui en fait un choix idéal pour réduire les coûts énergétiques.

    Spécification
    • ModernLine 0.8

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,77 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

      ModernLine 0.7

      Profondeur de construction : 78 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,71 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe Safe+++

      Insonorisation : jusqu'à 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsModernLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique