Aucune fioriture superflue. La série de fenêtres bois-aluminium ModernLine se distingue par son design épuré et minimaliste, inspiré des styles architecturaux modernes emblématiques. Avec ses lignes nettes et affirmées, ce système de fenêtres est conçu pour les habitations contemporaines et les bâtiments urbains.
Un triple vitrage aux avantages considérables. La ModernLine 0.8 offre un excellent rapport qualité-prix, avec une isolation thermique nettement supérieure à celle des fenêtres à double vitrage traditionnelles. Grâce à son triple vitrage rempli de gaz argon, elle contribue à réduire les coûts de chauffage en améliorant l'efficacité énergétique.
En matière de performance thermique, aucun compromis. La ModernLine 0.7 est conçue pour une efficacité énergétique maximale, avec un triple vitrage d'une épaisseur proche de 5 centimètres, un noyau isolant spécialement conçu, des écarteurs isolés thermiquement, un remplissage au gaz avancé et un double revêtement invisible. Cette conception améliore les performances d'isolation de 46 % par rapport aux fenêtres standard, ce qui en fait un choix idéal pour réduire les coûts énergétiques.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Chine | Autriche | États-Unis | ||
Émirats arabes unis | Belgique | Mexique | ||
Japon | Bulgarie | |||
Qatar | Espagne | |||
Taïwan | France | |||
Vietnam | Irlande | |||
Italie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pologne | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |