Publier vos produits
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré
PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré

    PureLine - fenêtre bois-alu oscillo-battante, 1 vantail à côté d'un vitrage fixe, vantail intégré

    La fenêtre intégrale UNILUX PureLine se distingue par son cadre fin et son design raffiné, alliant harmonieusement esthétique et technologie de pointe pour des projets architecturaux modernes. Elle redéfinit l'innovation et l'élégance, conçue pour les architectes et les maîtres d'ouvrage qui accordent une importance égale à la forme et à la fonction. L'une de ses caractéristiques essentielles est le profil de vantail quasiment invisible vu de l'extérieur, qui met en valeur la surface vitrée et crée un effet minimaliste saisissant. Ce design maximise non seulement la lumière naturelle, mais améliore également l'ambiance générale à l'intérieur de l'espace. La coque du cadre en aluminium est soudée avec précision et sans joints apparents aux angles, garantissant durabilité, résistance à la corrosion et une allure contemporaine et raffinée. 

    Spécification
    • Principales caractéristiques de la fenêtre intégrale UNILUX PureLine :

      Profil de vantail quasiment invisible

      Luminosité naturelle et efficacité solaire renforcées

      Angles en aluminium soudés, sans joints apparents

      Intégration idéale aux concepts de design modernes

      Solutions high-tech avancées disponibles

      Aspect extérieur identique pour le vantail et le vitrage fixe

      Option intérieur affleurant avec ferrures dissimulées

      Haute résistance aux intempéries avec finition extérieure aluminium en option

      Ce système illustre une combinaison parfaite de performance et de style, conforme aux standards architecturaux actuels.

      Version intérieur affleurant (ifb) :

      Profondeur de construction : 113 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 64 mm

      Uw : jusqu'à 0,75 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 45 dB

      Version intérieur feuillure (ifv) :

      Profondeur de construction : 97 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 64 mm

      Uw : jusqu'à 0,78 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

      Insonorisation : jusqu'à 45 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-integrated-sash-vertical
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsPureLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique