Publier vos produits
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C
Wood-alu lift & slide door, Scheme C

    Wood-alu lift & slide door, Scheme C

    Traduit par Google,
    Confortables à l'intérieur et robustes à l'extérieur : les portes coulissantes levantes HS d'UNILUX sont dotées d'une âme en bois pour un intérieur chaleureux et accueillant et d'un extérieur en aluminium robuste pour une protection optimale, tout en offrant une vue imprenable sur l'extérieur. Avec des dimensions allant jusqu'à 10 mètres de large et 3 mètres de haut, elles transforment votre espace de vie en une véranda baignée de lumière. Le mécanisme innovant de levage et de coulissement fonctionne en soulevant le panneau à l'aide de la poignée, ce qui lui permet de glisser sans effort. Les vantaux peuvent se chevaucher, créant une ouverture jusqu'à 4,47 mètres sur une surface vitrée de 7 mètres de large. Les portes coulissantes levantes HS offrent une isolation thermique supérieure, contribuant à réduire les coûts de chauffage et les émissions de CO2. Elles sont généralement équipées d'un triple vitrage isolant, conservant la chaleur à l'intérieur en hiver et la chaleur à l'extérieur en été. Le vitrage atteint une valeur Ug exceptionnelle de 0,5 W/(m²K). De plus, ces portes peuvent être personnalisées sans seuil, assurant une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs.
    Spécification
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 213 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-c
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsLift&Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique