Publier vos produits
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine

    Porte levante-coulissante bois-alu, schéma C, intégrée dans la façade FineLine

    Les portes levantes-coulissantes intégrales, ou HSI en abrégé, sont la clé de notre système de façade FineLine, alliant style, fonctionnalité et durabilité. Dotées d'une âme en bois chaleureuse pour un intérieur accueillant et d'une coque extérieure en aluminium durable pour une protection maximale, elles conjuguent avec harmonie esthétique et praticité. Des galets à roulement à billes de haute qualité garantissent un fonctionnement fluide et silencieux. Conçues pour l'efficacité énergétique, les portes HSI intègrent généralement un triple vitrage isolant avec une valeur Ug remarquable de 0,5 W/(m²K). Cela garantit une isolation thermique supérieure, réduisant les coûts de chauffage et minimisant les émissions de CO2 en conservant la chaleur à l'intérieur en hiver et à l'extérieur en été. La construction sans seuil de la FineLine by UNILUX crée un seuil quasiment imperceptible, réunissant le sol intérieur et la terrasse extérieure en un espace de vie unifié. Intérieur et extérieur se fondent harmonieusement, rehaussant à la fois l'esthétique et la fonctionnalité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-c-integrated-in-fineline-curtain-wall
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsLift&Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique