Publier vos produits
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
    Unimetal

    GENUS-COPPO

    Traduit par Google,

    GENRE COPPO

    Genus Coppo est une tôle profilée pour le revêtement de bâtiments civils, son profil particulier permet de satisfaire même le sens esthétique, une fois posée elle donne l'effet d'une véritable toiture en tuiles. Le lattage doit être prévu, comme pour une toiture classique en tuiles traditionnelles, tous les 350 mm. Dans le cas d'un plan de support continu, l'espacement peut être tous les 700 mm en utilisant une isolation adaptée résistante à la compression.

    Spécification
    • Tile length 350 mm

      spacing 700 mm

      thicknesses 0.50/0.60/0.80 in steel

      in aluminum 0.70/0.80

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENUS-COPPO
    • Famille de produitsCoverings
    • Groupe de produitsPolyurethane insulated panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels