Publier vos produits
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    Traduit par Google,

    UNI PARETE LANA

    UNI 5 et UNI Parete dans la version en fibre minérale résistante au feu, pour les structures nécessitant incombustibilité et isolation. La fibre minérale est un matériau inorganique qui fond à des températures supérieures à 1000°C, cet isolant naturel ne contribue pas au développement et à la propagation du feu ni à l'émission de gaz toxiques. UNI 5 et UNI Parete sont des produits isolants conformes à la norme EN 14509.

    Spécification
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNI-PARETE-WOOL
    • Famille de produitsCoverings
    • Groupe de produitsPolyurethane insulated panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels