Publier vos produits
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Modèle F-08

    Les bouches d'incendie à baril humide (FIREFLO C503) sont conformes à la norme AWWA C503.

    1. Pression de travail de 250 PSI, pression d'essai de 500 PSI
    2. Le corps de la bouche d'incendie est en fonte ductile à haute résistance, ASTM A536, nuance 65-45-12.
    3. Pression de service nominale de 250 psi à 33° F à 126° F.
    Raccord d'entrée à bride de 4,6 po conforme au modèle de perçage AWWA C110/ANSI B16.1, classe 125 ou ANSI B16.5 classe 150RF.
    5. Les tiges sont résistantes à l'éclatement et construites en bronze au silicium robuste ou en acier inoxydable en option.
    6. Chaque ensemble de vannes est équipé d'un siège en caoutchouc extra large pour un débit et des performances d'étanchéité supérieurs.
    7. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement époxy spécial, intérieur et extérieur.
    8. Toutes les buses sont amovibles avec une large gamme de spécifications de filetage de buse.
    9. Disponible avec fixation de moniteur et ensemble de clapet anti-retour
    10. Prises à deux et trois voies

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • Famille de produitsFire Hydrant
    • Groupe de produitsWet Barrel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Numéro OmniClass23-29 25 13 13
    • Titre OmniClassWet Barrel Fire Hydrants