Publier vos produits
Toiture à structure bois avec remplissage en bottes de paille

Toiture à structure bois avec remplissage en bottes de paille

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Pare pluie rigide et perspirant 2. Paille 3. Frein vapeur 4. Panneau rigide 5. Chevron 6. Contrelattage 7. Lattage
Spécification
  • - Mise en oeuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 7.7 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : -8.8 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBR_10
  • Famille de produitsRoof with timber structure and straw insulation.
  • Groupe de produitsLoad-bearing rafters
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)402
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit