Publier vos produits
Toiture terrasse avec remplissage en bottes de paille et platelage ventilé

Toiture terrasse avec remplissage en bottes de paille et platelage ventilé

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Membrane d'étanchéité 2. Platelage 3. Lame d'air ventilée 4. Panneau rigide et perspirant 5. Paille 6. Frein vapeur 7. Parement 8. Poutre en I
Spécification
  • - Mise en oeuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 8.1 (m2·K/W) - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 18h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBR_12
  • Famille de produitsTerrace roof systems
  • Groupe de produitsTerrace roof systems
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)468
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)71
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit