Publier vos produits
Toiture avec remplissage en bottes de paille sur la structure bois

Toiture avec remplissage en bottes de paille sur la structure bois

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Pare pluie 2. Volige 3. Paille 4. Frein vapeur 5. Panneau de support 6. Lattage 7. Contrelattage 8. Raidisseur 9. Chevron
Spécification
  • - Mise en oeuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 7.5 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : -6.45 kg eq. CO2 / m² (stockage carbone net
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBR_11
  • Famille de produitsRoof with timber structure and straw insulation.
  • Groupe de produitsInsulation on the structure
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)404
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)74
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit