Publier vos produits
Mur à remplissage en bottes de paille avec double ossature bois externe (GREB)

Mur à remplissage en bottes de paille avec double ossature bois externe (GREB)

2.2 out of 5 stars2.2(5 reviews)
Composition : Variante 1 (de l'extérieur vers l'intérieur) 1. Enduit chaux 2. Mortier coulé 3. Paille 4. Mortier coulé 5. Enduit chaux 7. Montant extérieur 8. Liteau ou feuillard 9. Montant intérieur Composition : Variante 2 (de l'extérieur vers l'intérieur) 1. Bardage bois 2. Pare pluie rigide 3. Paille 4. Mortier coulé 5. Vide technique 6. Parement 7. Montant 8. Liteau ou feuillard 9. Montant
Spécification
  • - Mise en œuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) et le référentiel de construction selon la technique du GREB. - Résistance thermique supérieure à 7.8 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 20h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : 10,9 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_03
  • Famille de produitsWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Groupe de produitsTimber-framed wall
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)473
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers