Publier vos produits
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs

    Loading Dock Stairs

    4.7 sur 5 étoiles4.7(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Marches extérieures pour entrepôts et centres de distribution qui ne rouilleront jamais, ne se déformeront pas et ne pourriront jamais. Nos produits sont toujours conformes à l'OSHA afin que les employés puissent entrer et sortir en toute sécurité de la zone du quai de chargement.

    Spécification
    • OSHA Compliant Stairs
      We can design an aluminum awning for your exact application whether it is for one door or a row of loading dock doors.

      Heavy-Duty Material
      Our loading dock stairs use thick, structural aluminum channel for the step stringers and platform edges. The stairs do not require cross-bracing because they rest on thick 3” x 3” platform legs.

      Slip-Resistant Treads
      We use an aggressive, grip strut step tread and platform decking for maximum foot traction and safety. Grip strut tested up to 180% more slip-resistant than similar tread material.

      Fast Installation
      Reduce your time on the job-site by using Upside’s prefabricated metal dock stairs. They typically take about an hour to install because there is no on-site welding and minimal bolts.

      Certified (optional)
      We offer optional installation by our certified installers, so you don’t have to get your hands dirty.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loading-dock-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsLoading Dock Stairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord