Publier vos produits
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System

    Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System

    Traduit par Google,

    Système d'escalier flottant Mono Stringer à virage à 90 degrés

    L'escalier flottant à limon central et virage à 90 degrés allie la simplicité audacieuse d'une structure à limon unique à l'efficacité fonctionnelle d'une transition en angle. Il en résulte un escalier flottant qui optimise l'espace, respecte les normes et sublime votre design.

    • Lame centrale conçue pour la résistance et la stabilité
    • Virage à 90° avec plateforme d'atterrissage pour un encombrement réduit
    • Marches, rampes et finitions configurables

      Où les longerons mono à 90 degrés sont les plus performants : Le virage à 90 degrés ajoute de la polyvalence, ce qui rend les longerons mono idéaux pour les espaces où une ligne droite ne convient pas.

      • Optimisez votre espace au sol grâce à une transition d'angle qui s'adapte aux configurations plus restreintes.
      • Raccordez harmonieusement les sols grâce à un virage net et moderne qui fait également office d'élément de design.

      Pourquoi choisir Salter pour les escaliers flottants ?

      • Résistance technique et conformité aux normes – Conçu pour la sécurité, la durabilité et les charges réelles.
      • Configurable, sans complications – Travaillez en tête-à-tête avec un concepteur pour personnaliser le type de limon, la disposition des volées et des paliers, les marches, les rampes et les finitions.
      • Conçu par une équipe chevronnée – La même organisation à l'origine de milliers d'escaliers installés et de plusieurs décennies de savoir-faire en matière de fabrication.
      • Tarification transparente et logistique prête à l'expédition – Nous conditionnons les systèmes pour une livraison et une assistance à l'installation simplifiées, en suivant l'approche éprouvée « expédition du kit + guide d'installation » utilisée pour toute la gamme de spirales Salter.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.90-degree-turn-modern-floating-staircase
      • Famille de produitsFloating Stair System
      • Groupe de produits90 Degree Stairs
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-05-05
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers