Publier vos produits
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs

    Aluminum Ships Stairs

    4.7 sur 5 étoiles4.7(43 Avis)
    Traduit par Google,

    Cet escalier résout :

    • Escaliers de navires (échelles de navires) pour l'accès au toit, l'accès à la mezzanine ou les obstacles croisés
    • Quatre types d'escaliers de navires (échelles de navires) : passage, accès à la trappe de toit, à une plate-forme ou croisement avec une plate-forme au milieu
    • Utilise moins d'espace au sol (empreinte), s'il n'est pas possible d'utiliser un escalier standard
    • Montée plus facile qu'une échelle verticale

    Réduire les coûts et augmenter la qualité

    Réduisez les coûts d'entretien en utilisant un escalier en aluminium qui est naturellement résistant à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux escaliers en acier qui se corrodent avec le temps. Réduisez les coûts d'installation en utilisant un escalier en aluminium qui pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer et nécessite moins d'équipement. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception OSHA 1910 Subpart D. Sans le bon escalier, il pourrait y avoir des blessures, une responsabilité et une perte d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériau esthétique et durable

    La finition standard de l'usine d'aluminium ne rouille pas et ne tache pas la structure environnante. Le revêtement en poudre est disponible pour correspondre à l'environnement ou se démarquer pour la sécurité. L'anodisation transparente est disponible pour augmenter la résistance à la corrosion, à l'abrasion et à l'usure. De plus, l'aluminium est 100 % recyclable et conserve indéfiniment ses propriétés.

    Détails clés de l'escalier

    • Construction entièrement soudée utilisée partout
    • Longerons en aluminium de 6 po x 1,95 po x 0,225 po pour des hauteurs supérieures à 12 pi
    • Longerons en aluminium de 5" x 2" x 3/16" pour hauteurs de 12' et moins
    • Les marches sont des profilés en aluminium profondément dentelés (standard) à la fois soudés et boulonnés au limon, marches en caillebotis disponibles
    • Bandes de roulement testées pour résister à une charge de plus de 2700 livres par bande de roulement
    • Mains courantes des deux côtés, tuyau en aluminium 1-1/4" Sch 40
    • Inclinaison de 60 à 70 degrés
    • Largeurs de bande de roulement jusqu'à 44" (bande de roulement claire)
    • Poste de sécurité d'échelle disponible pour la sortie de la trappe de toit
    • Garantie de 5 ans
    Spécification
    • SECTION 05 51 33.16

      INCLINED METAL LADDERS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Ships Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 50 00 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Substitution requests will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM SHIPS STAIR

      A. Aluminum Ships Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: SL-** (** = height in vertical inches) Aluminum Ships Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (454 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 60 to 70 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Stringer: 5 inch by 2 inch by 3/16 inch (127 mm by 51 mm by 5 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel.

      2. Stair Treads: 5-3/16 inch by 1-1/8 inch by 1/8 inch (131 mm by 29 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum with serrated slip resistance surface standard. 1-1/4 inch by 1-1/4 by 1-1/4 inch angle welded to underside of treads. Treads shall be welded and bolted to stringer with 1/4” stainless steel bolts.

      3. Stair Mounting Brackets:

      a. Floor Brackets: 2 inch by 3 inch by 1/4 inch (51 mm by 76 mm by 6 mm) aluminum angle.

      b. Top Bracket: 4-3/4 inch by 5 inch by 1/4 inch (121 mm by 127 mm by 6 mm) aluminum angle.

      4. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      5. Platform:

      a. Surface: Platforms 9 Sq Ft or less shall be made of standard tread material. Platforms larger than 9 Sq Ft shall have a bar grating surface.

      b. Toe Boards: 4 inch by 1/4” 6005 T-5 aluminum.

      c. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      C. Options

      1. Tread material: bar grating and various types of formed plate.

      2. Extend-A-Rail, ladder safety post attached to one side of stair to assist the climber in entering or exiting a hatch.

      3. 42 inch handrail extension (walk-thru) for accessing platforms, landings or elevated work spaces.

      4. Crossover stairs with platform between two stairs.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ships-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsShips
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord