Publier vos produits
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal
Captain | female waterless Urinal

    Captain | female waterless Urinal

    Traduit par Google,

    Le Captain libère les femmes des longues files d'attente lors des concerts et événements, leur offrant une solution rapide à un problème récurrent. Cet urinoir féminin sans eau est parfaitement adapté aux sanitaires loués lors d'événements, où il est nécessaire de réduire la consommation d'eau et les files d'attente aux toilettes. L'uridan Captain est une alternative hygiénique : il n'y a aucun contact avec l'appareil et aucune chasse d'eau n'est nécessaire pour le faire fonctionner. Le papier toilette peut être jeté dans des poubelles à capteur, et l'intimité peut être préservée en installant les unités dans des cabines.

    Spécification
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White, Grey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Captain-Urinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)532
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs