Publier vos produits
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    Traduit par Google,

    Le Compass a bénéficié d'une mise à jour de son design. Ce nouveau design offre une courbe plus douce, améliorant à la fois l'apparence et le confort d'utilisation. L'appareil est également doté d'un couvercle à fermeture douce amélioré. Le Compass a gagné en popularité dans les maisons à basse consommation d'énergie. Cet urinoir polyvalent convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et aux enfants. Doté d'un design simple, hygiénique et unisexe, le Compass est idéal pour les endroits où l'approvisionnement en eau est limité.

    Spécification
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compass-Urinal
    • Famille de produitsWaterless Urinal
    • Groupe de produitsUnisex Urinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs