Publier vos produits
Crew 140 | waterless Urinal
Crew 140 | waterless Urinal

    Crew 140 | waterless Urinal

    Traduit par Google,

    Cet urinoir-auge est idéal pour les lieux accueillant un grand nombre d'hommes. Largement utilisé dans les enceintes sportives, les centres de loisirs, les bâtiments démontables et les écoles, le Crew est disponible en quatre longueurs : 120 cm, 140 cm, 180 cm et 240 cm. Outre les économies d'eau évidentes, le matériau en fibre de verre résistant offre une excellente protection contre le vandalisme.

    Spécification
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Crew-140-Urinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)322
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs