Les produits en laine minérale URSA PUREONE sont totalement exempts de formaldéhyde et utilisent des résines de liaison thermodurcissables naturelles. Idéal pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. Les performances acoustiques de la URSA PUREONE, telles que la rigidité dynamique, la résistance au flux d'air et l'absorption acoustique, ont été soigneusement optimisées pour obtenir un confort acoustique maximal dans les bâtiments. De plus, les faibles valeurs de conductivité thermique offrent un excellent confort thermique. Les applications préférées sont les toits en pente, l'isolation dans le soffite, les greniers non habitables et les murs d'enceinte. Excellente réponse au feu.
Spécification
URSA PUREONE USF 31 rolled up panel, made of water-repellent mineral wool, totally free of formaldehyde, composed of artificial glass fibres and natural thermosetting resins with an organic base, breathable, odourless, 100% recyclable, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, RAL, certified Der Blaue Engel and Indoor Air Confort GOLD by Eurofins.
The panel is CE marked according to EN 13162 and has the following characteristics: 40,50 and 60 mm thickness; 12.00 m length; 1.20 m width; one-sided glass-fibre coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.031 W/mK and thermal resistance RD 1.25, 1.60 and 1.90 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -5/+15 mm according to EN 823; dimensional stability Δε < 1% at 23°C temperature conditions and 90% relative humidity, according to EN 1604; specific resistivity to the air flow Rs ≥ 20 kPa™s/m2, according to EN 29053; resistance to the passage of water vapour μ equal to 1, according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.