Publier vos produits
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, la nouvelle génération de laine minérale, allie de bonnes performances thermiques, acoustiques et ignifuges à une bonne qualité de l'air intérieur. URSA TERRA contient également moins de poussière et est plus doux.
Spécification
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) est un panneau roulé nu de laine minérale convenant à l'isolation thermique et acoustique des toits en pente. Largeur: 1200 mm Hauteur: 10000 mm Code du produit : 2075260
Spécifications techniques
  • Réference unique.BE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • Famille de produitsURSA TERRA
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)60
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.32
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation