Publier vos produits
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, la nouvelle génération de laine minérale, allie de bonnes performances thermiques, acoustiques et ignifuges à une bonne qualité de l'air intérieur. URSA TERRA contient également moins de poussière et est plus doux.
Spécification
  • URSACOUSTIC N (λ37) est un panneau roulé nu de laine minérale convenant à l'isolation acoustique des cloisons. Largeur: 600 mm Hauteur: 1350 mm Code du produit : 2075207
Spécifications techniques
  • Réference unique.BE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Famille de produitsURSA TERRA
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation