Publier vos produits
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    Traduit par Google,
    Les produits en laine minérale URSA TERRA sont idéaux pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments et offrent plusieurs avantages : Excellente isolation acoustique. Les performances acoustiques d'URSA TERRA, telles que la rigidité dynamique, la résistance au flux d'air et l'absorption acoustique, ont été soigneusement optimisées pour obtenir un confort acoustique maximal dans les bâtiments. Excellente réponse au feu.
    Spécification
    • URSA Terra Plus 70 hydrophobic panel, made of mineral wool URSA Terra water-repellent, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, low emissivity and ecological with environmental certification Der Blaue Engel, made of artificial glass fibres and thermosetting resins with organic base of vegetable origin. The panel is CE marked in compliance with European standard EN 13162 and has the following characteristics: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 and 140 mm; length 1.40 m; width 0.60 m; without coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 1.10, 1.40, 1.70, 2.25, 2.85, 3.40 and 4.00 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -3/+10 mm according to EN 823;flatness less 6 mm according to EN 825; Dimensional stability Δε less 1% at 23°C temperature and 90% relative humidity according to EN 1604; long-term water absorption by partial immersion (28 days) WL (P) < 3 kg/m2 according to EN 12087; specific resistivity at air flow rs ≥ 5 kPa-s/m2 according to EN 29053; resistance to water vapour passage µ of 1 according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT_MAT_GWL_TER_PLUS_70_35_100_1
    • Famille de produitsURSA TERRA PLUS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation