Publier vos produits
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

Traduit par Google,
Un panneau d'isolation acoustique et thermique, en laine minérale avec les paramètres acoustiques les plus élevés. Le matériau est ininflammable, insonorisant, perméable à la vapeur, comprimé, résistant aux moisissures et aux champignons, composé de fibres élastiques.
Spécification
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Spécifications techniques
  • Réference unique.PL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Famille de produitsURSA GLASSWOOL
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation