Publier vos produits
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES
URSA Blowing wool PULS’R 47 ES

    URSA Blowing wool PULS’R 47 ES

    Traduit par Google,
    URSA PUREONE est un produit en laine minérale utilisé dans l'isolation thermique et acoustique des bâtiments qui offre une haute performance et de nombreux avantages : Haute performance. URSA PUREONE offre une excellente isolation thermique et acoustique. Sa technologie de composition permet à URSA d'offrir une garantie de 25 ans. Son toucher doux, il ne génère pas de poussière, résiste au feu... La technologie à base acrylique de son liant lui confère ses hautes performances. Facile à installer. Son toucher doux, il ne génère pas de poussière, il n'irrite pas la peau,… Il a obtenu le Premier Prix 2014- 2015 aux « Trophées de la Maison ». Meilleure qualité de l'air intérieur. La technologie URSA PUREONE a 0% d'émission de COV, optimisant la qualité de l'air intérieur.
    Spécification
    • URSA Puls'R 47 is blowing wool. The product is packed in bags of 16,6 kg that have the following dimensions: thickness 180 mm, length 1100 mm, width 550 mm. The product has the following certifications: CE according to NF EN 14064-1, ACERMI certificate n°14/D/58/950, EUCEB and the performance declaration n°33SFL4714121.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pureone_32qp
    • Famille de produitsPURE
    • Groupe de produitsPure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork