Publier vos produits
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    Traduit par Google,
    URSA PUREONE est un produit en laine minérale utilisé dans l'isolation thermique et acoustique des bâtiments qui offre une haute performance et de nombreux avantages : Haute performance. URSA PUREONE offre une excellente isolation thermique et acoustique. Sa technologie de composition permet à URSA d'offrir une garantie de 25 ans. Son toucher doux, il ne génère pas de poussière, résiste au feu... La technologie à base acrylique de son liant lui confère ses hautes performances. Facile à installer. Son toucher doux, il ne génère pas de poussière, il n'irrite pas la peau,… Il a obtenu le Premier Prix 2014- 2015 aux « Trophées de la Maison ». Meilleure qualité de l'air intérieur. La technologie URSA PUREONE a 0% d'émission de COV, optimisant la qualité de l'air intérieur.
    Spécification
    • URSA PUREONE Pure 40 RP mineral wool panel according to EN 13162 standard, covered with kraft paper as a vapor barrier, supplied on a panel or roll. The product is recommended for plasterboards walls. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.040 W/mK: thermal resistance R=2.50 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=5.00 [m2K/W] -thickness 200[mm];
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pureone_40rp
    • Famille de produitsPURE
    • Groupe de produitsPure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondairePapier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation