Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES
URSA

URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES

Traduit par Google,
Les produits en laine minérale URSA TERRA sont conçus pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments et présentent plusieurs avantages :
  • Excellente isolation acoustique. Les performances acoustiques de la URSA TERRA, telles que la rigidité dynamique, la résistance au flux d'air et l'absorption acoustique, ont été soigneusement optimisées pour obtenir un confort acoustique maximal dans les bâtiments. Excellente réponse au feu. Cela dit, lorsque les produits sont recouverts de parements différents, la réaction au feu varie selon le type de parement.
  • Stockage et transport. La haute compressibilité d'URSA TERRA permet d'optimiser l'espace nécessaire à son stockage dans des entrepôts ou des camions.
Spécification
  • URSA TERRA Mur Plus P1203 mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic, covered with kraft paper as a vapor barrier. The product is recommended for Intermediate insulation in double brick walls, Plasterboard wall. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK: thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm], thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.75 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.35 [m2K/W] -thickness 140[mm]
Spécifications techniques
  • Réference unique.terra_mur_plus
  • Famille de CollectionsTERRA
  • CollectionTerra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Profondeur (mm)1350
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Matériel secondairePapier
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17