Publier vos produits
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
    Valsir

    VALSIR BRAVOPRESS®

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    BRAVOPRESS®. Gamme de raccords à sertir en technopolymère. Bravopress® est un système de raccords à sertir en technopolymère (PPSU), un matériau plastique caractérisé par une résistance mécanique et à la corrosion exceptionnelle. Bravopress® peut être utilisé avec les tubes multicouches Pexal® et Mixal® et peut être utilisé pour la construction d'installations d'approvisionnement en eau, de chauffage et de refroidissement et industrielles. Comme pour les raccords à sertir en laiton, la gamme Bravopress® a été conçue pour réduire les temps d'installation en utilisant une presse à sertir portative équipée de mâchoires de sertissage spécifiques. PEXAL®, un système d'excellence. Il est composé de tuyaux multicouches et de différents types de raccords capables de répondre aux exigences de diverses techniques et applications d'installation : de la distribution d'eau potable chaude et froide aux systèmes d'alimentation en eau centralisés, des systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs aux planchers, murs et les systèmes de chauffage et de refroidissement au plafond, des systèmes à air comprimé aux installations industrielles. MIXAL®, un système universel pour l'approvisionnement en eau. Grâce à son extrême flexibilité, c'est le produit idéal pour la construction de systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement au sol, au mur et au plafond. En raison de ses excellentes performances, il est utilisé pour la distribution d'eau potable chaude et froide, dans les systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs et dans les installations industrielles, y compris les systèmes de distribution d'air comprimé.
    Spécification
    • VALSIR BRAVOPRESS®. Range of press fittings in technopolymer. Press fittings with a multipress profile (H, TH, U, C, B, F) made of PPSU (Polyphenylsulfone), provided with o-ring seals made of black NBR, CE marked and in compliance with EN 682, a seal that prevents contact between the aluminium in the pipe and the brass fitting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the fitting and the pressing profiles that can be used. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certified for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fittings will leak during pressure testing of the system for identification of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m•K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m•°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m•K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa•s•m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRAVOPRESS
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsValsir BRAVOPRESS®
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (33)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (23)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)