Publier vos produits
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    4.3 sur 5 étoiles4.3(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Les principaux systèmes de déchets insonorisés à emboîtement. SILERE® est un système d'insonorisation monocouche pour système d'évacuation haute et basse température, pour la ventilation des systèmes d'évacuation et pour l'évacuation des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments civils et industriels (charges minérales et polypropylène gris clair). Industrialisé, produit et breveté par Valsir, qui garantit les niveaux de faibles émissions sonores du système de déchets requis par la réglementation, la loi et les normes en vigueur. Ces familles sont réalisées avec un niveau de paramétrage élevé pour améliorer le processus de conception et tirer pleinement parti des fonctionnalités de Revit. Lisez notre guide "comment utiliser" pour mieux gérer ces familles.
    Spécification
    • Push-fit sound insulating waste system Sound insulating waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building made of halogen free, homopolymer polypropylene with mineral loads. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures no lower than -25°C. Used in the creation of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 6 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density at 23°C >1600 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 2800 MPa, tensile strength >14 MPa, ultimate elongation >80%, linear heat expanasion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass C-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SILERE
    • Famille de produitsWaste and Drainage System
    • Groupe de produitsSilere
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-01-15
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (33)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (23)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)