Publier vos produits
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Traduit par Google,
Là où il y a de l'activité, il y a toujours un besoin de repos. C'est ce que proposent les Soft Tables de la designer flamande Gilberte Claes. Grâce à leur apparence élémentaire, ils sont hautement fonctionnels. Cela rend les détails riches encore plus accrocheurs. La couche supérieure et la couche supérieure souple, par exemple, ont été visiblement collées ensemble à dessein. Les tables d'appoint se composent de trois éléments : une plaque de base polie ou revêtue d'époxy, un pied en acier rond en acier inoxydable brossé ou en acier revêtu d'époxy et un plateau avec plateau. Les Soft Tables sont disponibles en différentes couleurs, hauteurs et diamètres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CT5043
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56