Publier vos produits
Linen Closet

Linen Closet

Traduit par Google,
Fabrication Nokia Plywood Supplies Ltd. est un fabricant de mobilier sûr, durable et innovant pour la maternelle. Ma collection, des matériaux durables et des menuiseries de haute qualité garantissent une solution compétitive pour un large éventail de clients et le concepteur de la municipalité. Collection de meubles Au fil des ans, est devenue une collection de meubles également concevoir une famille intégrée de produits. La gamme comprend trois lits armoires différents, des boîtes intermédiaires, des boîtes à matelas, deux naulakkomallia différents, des étagères à chaussures et des tables à langer murales. La conception depuis le début de la conception des meubles de la maternelle a été les considérations de sûreté et de sécurité, en particulier les commentaires du personnel infirmier. Cela nous a permis de développer des solutions d'ameublement fonctionnelles et ergonomiques pour les crèches. La production de Kaappisänkyjen est prise en compte dans les lits superposés des espaces publics dans la norme EN 13453-1 pour les exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7506
  • Famille de produitsKindergarten Furniture
  • Groupe de produitsClosets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56