Publier vos produits
FP-12 Soffit Panel System

FP-12 Soffit Panel System

Traduit par Google,


FP-12 peut être roulé dans une sélection d'apparences de profil, y compris :



  • Face lisse (plat de 12" — pour les applications de moins de 15')

  • Une perle de raidissement (6"/6")

  • Deux perles de raidissement (4"/4"/4")



Ce panneau est disponible en finition PVDF, en calibre 24 (standard) ou 22
jauge, et en 15 couleurs de panneaux architecturaux. Comme alternative, vous pouvez choisir
un panneau en aluminium .032 en Cool Regal White avec ou sans évacuation.



  • Longueurs de 2' à 30'. Les longueurs de panneau supérieures à 15 pi nécessitent des cordons de raidissement.

  • Acier massif ou aluminium ventilé

  • Largeur du panneau de 12"

  • Attaches dissimulées

  • Profondeur de profil de 7/8" du panneau

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst31293
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsRoof and Wall Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Numéro OmniClass23-15 15 15 15
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Panels