Publier vos produits
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Traduit par Google,

    Flow 500, meuble de salle de bain avec lavabo et une porte.

    Spécification
    • 802501 802502 804501 804502 805501 805502 806501 806502 807501 807502 Flow 500, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow-bathroom-cabinet-with-washbasin-500-door-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)337
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)325
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède