Publier vos produits
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Traduit par Google,

    Miroir Cabinet Fryken 600 mm avec portes miroir double face et deux étagères en verre mobiles. L'armoire à glace est préparée pour une installation électrique dans le toit. Eclairage en bas LED 7.5W. Prise électrique 230V et bande magnétique incluses. Un miroir grossissant pour un placement optionnel est inclus. Classe énergétique A++. Classe de protection IP44. Température de couleur 3000K. Gradable.

    Spécification
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsMirror Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)737
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe