Fenêtre oscillo-battante avec volet roulant - SOFTLINE 82 MD, VEKAVARIANT EPS Grupor
SOFTLINE 82 MD est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.
Le coffre VEKAVARIANT EPS Grupor est un coffre de volet roulant à montage supérieur avec isolation EPS, conçu pour offrir d'excellentes performances thermiques et acoustiques dans les constructions neuves et les projets de rénovation importants. Ce système est entièrement compatible avec les systèmes de fenêtres VEKA grâce à une technologie de clipsage éprouvée et permet l'intégration de volets roulants, de moustiquaires, de moustiquaires textiles ou de raffstores.