Publier vos produits
Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side
Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side
Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side
Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side
Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side
    VEKA

    Tilt & Turn Window – Fixed SL + Side

    Traduit par Google,

    Fenêtre oscillo-battante avec sous-fenêtre fixe et panneau latéral - SOFTLINE 82 MD


    SOFTLINE 82 MD
    est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.

    Spécification
    • Product:
      Tilt & Turn window with fixed sublight and fixed side part, SOFTLINE 82 MD system - Hotel window

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high stability and durability

      Glazing:
      Up to 52 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety)

      Features:

      • Tilt & Turn sash combined with fixed sublight and fixed side element for controlled ventilation and maximum daylight
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and weather protection
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K) (depending on configuration)
      • Enhanced acoustic comfort, suitable for hotel use (sound insulation depending on glazing)
      • High structural stability for medium to large window elements
      • Fine‑structure anthracite exterior surface for a modern, durable façade appearance

      Application:
      Designed for hotel and hospitality buildings, suitable for new construction and renovation projects with high demands on comfort, energy efficiency and appearance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tilt-and-turn-window-with-fixed-sublight-and-side-part-softline-82-md
    • Famille de produitsVEKA Softline 82 MD
    • Groupe de produitsTilt and Turn Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows