Publier vos produits
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
    VEKA

    Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP

    Traduit par Google,

    Fenêtre oscillo-battante avec sous-fenêtre fixe et protection anti-chute - SOFTLINE 82 MD

    SOFTLINE 82 MD est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.

    Spécification
    • Product:
      Tilt & Turn window with fixed sublight and fall‑off protection, SOFTLINE 82 MD system

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high structural stability and durability

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing)

      Features:

      • Tilt & Turn sash combined with fixed sublight for safe ventilation and optimized daylight use
      • Integrated fall‑off protection in the fixed lower element, suitable for floor‑to‑ceiling window designs (depending on configuration)
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and weather resistance
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), or up to 0.94 W/(m²K) in thermally optimized versions
      • High acoustic comfort, with sound insulation up to approx. 47 dB depending on glazing
      • High stability for medium to large window elements through VEKA Class A wall thicknesses and steel reinforcements

      Application:
      Suitable for residential and commercial buildings, particularly where floor‑to‑ceiling windows require certified fall protection, in both new construction and renovation projects.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tilt-and-turn-window-with-fixed-sublight-and-fall-off-protection-softline-82-md
    • Famille de produitsVEKA Softline 82 MD
    • Groupe de produitsTilt and Turn Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows