Fenêtre à meneau mobile en deux parties, oscillo-battante - SOFTLINE 82 MD, VEKAVARIANT EPS
SOFTLINE 82 MD est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.
VEKAVARIANT EPS est un coffre de volet roulant à montage supérieur avec isolation EPS, offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques pour les bâtiments à haute performance énergétique. Ce système est entièrement compatible avec les systèmes de fenêtres VEKA, intègre une technologie de fixation éprouvée et permet l'intégration de volets roulants, de moustiquaires ou de moustiquaires textiles/à fermeture éclair.