Publier vos produits
Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD
Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD
Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD
Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD
Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD
    VEKA

    Tilt & Turn Window with sash bars - SOFTLINE 82 MD

    Traduit par Google,

    SOFTLINE 82 MD est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.

    Spécification
    • Product:
      Single sash window with sash bars (glazing bars), SOFTLINE 82 MD system

      Finish:
      Inside white, outside anthracite grey foil

      Profile:
      VEKA Class A profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high stability and excellent thermal insulation

      Glazing:
      Up to 52 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, soundproofing, burglary protection)

      Features:

      • MD sealing system with three gasket levels (center seal) for enhanced airtightness and driving rain tightness
      • Thermal insulation with Uf‑value approx. 1.0 W/(m²K), sound insulation up to approx. 47 dB (depending on glazing)
      • Burglar resistance up to RC2 (depending on hardware and glazing)
      • One‑sash design with integrated sash bars (applied or internal, depending on configuration)
      • Slim visible widths for high daylight transmittance and a classic window appearance
      • Compatible with modern ventilation and shading concepts

      Application:
      For new builds and renovations, suitable for residential and commercial buildings, combining classic aesthetics with high energy efficiency and modern building standards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tilt-and-turn-window-with-sash-bars-softline-82-md
    • Famille de produitsVEKA Softline 82 MD
    • Groupe de produitsTilt and Turn Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows