Publier vos produits
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
    VEKA

    Two Tilt & Turn Window with corner coupling

    Traduit par Google,

    Deux fenêtres oscillo-battantes avec raccord d'angle - SOFTLINE 82 MD

    SOFTLINE 82 MD est un système de fenêtre en PVC-U haute performance, d'une profondeur d'installation de 82 mm et doté d'un système d'étanchéité MD à trois niveaux. Sa géométrie multichambre avancée et ses parois de classe A (norme VEKA) garantissent une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une durabilité optimale. Compatible avec le triple vitrage et les grandes dimensions, SOFTLINE 82 MD est idéal pour les constructions neuves à haute performance énergétique et les projets de rénovation exigeants.

    Spécification
    • Product:
      Corner window – Two Tilt & Turn windows with corner coupling, SOFTLINE 82 MD system

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high stability and durability

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing)

      Features:

      • Corner window configuration with two Tilt & Turn sashes connected via structural corner coupling
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and reliable weather protection
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), depending on configuration
      • High acoustic comfort, with sound insulation up to approx. 47 dB depending on glazing
      • High structural stability for large glass surfaces and corner solutions
      • Slim sightlines for maximum daylight and a clear architectural appearance

      Application:
      Suitable for residential and commercial buildings, ideal for modern architecture with open corner designs, in new construction and renovation projects requiring high energy efficiency and design flexibility.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.two-tilt-and-turn-window-with-corner-coupling-softline-82-md
    • Famille de produitsVEKA Softline 82 MD
    • Groupe de produitsTilt and Turn Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Description de l'Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows