Publier vos produits
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    Traduit par Google,

    VELFAC Ribo bois/aluminium est une fenêtre simple et fonctionnelle pour les nouvelles constructions ainsi que idéale pour les projets de rénovation.

    Le système bois/aluminium VELFAC Ribo se compose de fenêtres, portes-fenêtres, portes-fenêtres, portes coulissantes et portes d'entrée en bois/aluminium avec une construction traditionnelle à châssis et châssis.

    Les portes d'entrée en bois/aluminium VELFAC Ribo conviennent comme portes d'entrée pour les maisons privées ou comme portes d'entrée secondaires dans les bâtiments commerciaux. Les portes correspondent au design des séries de fenêtres en bois/aluminium VELFAC 200 ENERGY et VELFAC Ribo.

    Spécification
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.velfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • Famille de produitsVELFAC Ribo Alu
    • Groupe de produitsWindows and doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit