Publier vos produits
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)
Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)

    Fenêtre-coupole fixe pour toits plats (CFP)

    4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)

    Concept innovant pour combiner lumière naturelle et confort de vie sous tous les toits plats.
    Version fixe, pas de ventilation, pas d'ouverture
    - Transmission lumineuse en version transparente = 70%
    - Amortissement des bruits de pluie sous le seuil de réveil d'une personne endormie
    - Isolation thermique hiver (double vitrage isolant). Urc = 0,72 W/(m2.K) (norme EN 1873/DS 418).
    - 90% de la chaleur arrêtée avec le store pare-soleil télécommandé. 
    - Sécurités renforcées : résistance à l’effraction Classe 2, vitrage feuilleté, protection 1200 Joules.
    - Equipements complémentaires : store obscurcissant, store tamisant.
    - Pour pente de toit de 0 à 15°

    Spécification
    • Structural opening sizes:
      060060 – 600mm wide x 600mm high 
      060090 – 600mm wide x 900mm high 
      080080 – 800mm wide x 800mm high 
      090090 – 900mm wide x 900mm high 
      090120 – 900mm wide x 1200mm high 
      100100 – 1000mm wide x 1000mm high 
      100150 – 1000mm wide x 1500mm high 
      120120 – 1200mm wide x 1200mm high 
      150150 – 1500mm wide x 1500mm high

      External frame size including kerb:
      060060 – 780mm wide x 780mm high 
      060090 – 780mm wide x 1080mm high 
      080080 – 980mm wide x 980mm high 
      090090 – 1080mm wide x 1080mm high 
      090120 – 1080mm wide x 1380mm high 
      100100 – 1180mm wide x 1180mm high 
      100150 – 1180mm wide x 1680mm high 
      120120 – 1380mm wide x 1380mm high 
      150150 – 1680mm wide x 1680mm high

      Daylight Areas:
      060060 – Daylight area 0.19m² 
      060090 – Daylight area 0.32m² 
      080080 – Daylight area 0.40m² 
      090090 – Daylight area 0.54m² 
      090120 – Daylight area 0.76m² 
      100100 – Daylight area 0.70m² 
      100150 – Daylight area 1.11m² 
      120120 – Daylight area 1.07m² 
      150150 – Daylight area 1.78m²

      Finishes: Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.CFP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie