Publier vos produits
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)
Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)

    Fenêtre-coupole motorisée pour toits plats (CVP)

    4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)

    Concept innovant pour combiner lumière naturelle et confort de vie sous tous les toits plats.
    Version motorisée
    - Transmission lumineuse en version transparente = 70% 
    - Ventilation naturelle, en toute tranquillité par ouverture télécommandée et motorisée de la fenêtre
    - Amortissement des bruits de pluie sous le seuil de réveil d'une personne endormie
    - Isolation thermique hiver (double vitrage isolant). Urc = 0,72 W/(m2.K) (norme EN 1873/DS 418).
    - 90% de la chaleur arrêtée avec le store pare-soleil télécommandé. 
    - Sécurités renforcées : résistance à l’effraction Classe 2, vitrage feuilleté, protection 1200 Joules.
    - Equipements complémentaires : store obscurcissant, store tamisant.
    - Pour pente de toit de 0 à 15°

    Spécification

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover .
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CVP
    • Famille de produitsFlatroof windows
    • Groupe de produitsGlazed flatroof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Amérique du Nord Asie