La sortie électrique pour lanterneau CXU offre un accès facile au toit pour les réparations ou l'entretien. Elle est fournie avec un kit d'interrupteur de sécurité et de ventilation obligatoire pour CXU, qui garantit une sortie sécurisée vers le toit grâce à une protection anti-coincement et anti-chute. Ce kit permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fixer facilement le lanterneau à 60 degrés en sortant, et de fermer la fenêtre en étant sur le toit. De plus, ce kit est doté d'un capteur de pluie intégré qui ferme automatiquement le lanterneau en cas de pluie. La sortie électrique pour lanterneau CXU est compatible avec l'alimentation de sortie VELUX KES 305 EU.
| Dimensions des fenêtres : | Ouvertures structurelles L x H mm : | Lumière du jour efficace surfaces : m² | Géométrique libre superficie : m² |
| 150100 | 1510 x 1010 | 1,35 | 0,31 |
| 120120 | 1210 x 1210 | 1.3 | 0,28 |
| 100100 | 1010 x 1010 | 0,88 | 0,24 |
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Allemagne | Turquie |
Autriche | |
Belgique | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
France | |
Hongrie | |
Italie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse |