Fenêtre de toit VELUX solaire à pivot central
GLL 106430
(Finition intérieure : bois, laque transparente ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
La fenêtre de toit solaire à pivot central VELUX GLL vous offre confort et praticité au quotidien. Grâce à sa cellule solaire intégrée, elle s'alimente en lumière naturelle et s'ouvre d'un simple geste grâce à une commande murale sans fil : facile à utiliser, même dans les endroits difficiles d'accès. Le capteur de pluie intégré assure une tranquillité d'esprit totale en fermant automatiquement la fenêtre dès les premières gouttes.
La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale.
Remarque : Lorsque la fenêtre est utilisée manuellement, la combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut empêcher le stationnement du châssis dans certaines positions ouvertes.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Bosnie-Herzégovine | Turquie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Ukraine |