Publier vos produits
GLL 85
GLL 85
GLL 85
GLL 85
GLL 85

    GLL 85

    Traduit par Google,

    Fenêtre de toit VELUX à pivot central et à commande par le haut

    GLL 1085
    (Finition intérieure : bois, laque transparente ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».

    La fenêtre de toit VELUX GLL 1085, à ouverture par le haut et à pivot central, offre une combinaison de haute performance thermique et d'excellente isolation acoustique. Facile à manipuler, elle permet également d'aménager l'espace sous la fenêtre.

    La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.


    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25

    Grâce à la fonction supplémentaire de réduction du bruit, la ventilation de fond n'est pas possible.

    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)0.90 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)39 (-2;-4) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed8 mm float glass - 
      11.5 mm krypton - 
      3 mm heat strengthened glass - 
      11.5 mm krypton - 
      6 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GLL-85
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie