Fenêtre de toit électrique VELUX à pivot central
GLU 006421
(Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
La fenêtre de toit électrique à pivot central VELUX GLL vous offre confort et praticité au quotidien. Son capteur de pluie intégré assure une tranquillité d'esprit totale en fermant automatiquement la fenêtre dès les premières gouttes. Cette fenêtre filaire se commande à distance grâce à un simple interrupteur mural, ce qui la rend idéale pour une installation aussi bien à portée de main que dans un endroit difficile d'accès. Sa résistance à l'humidité la rend parfaitement adaptée aux cuisines et salles de bains.
La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Bosnie-Herzégovine | Turquie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Ukraine |