Publier vos produits
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430

    GLU 6430

    Traduit par Google,

    Fenêtre de toit VELUX solaire à pivot central

    GLU 006430
    (Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».

    La fenêtre de toit à pivot central solaire VELUX GLU s'alimente grâce à la lumière du jour via une cellule solaire intégrée et se commande par un interrupteur mural sans fil pour un confort optimal. Un capteur de pluie intégré assure une tranquillité d'esprit en fermant automatiquement la fenêtre aux premières gouttes. Sa surface résistante à l'humidité la rend idéale pour les cuisines et les salles de bains. Son installation est aussi simple qu'une fenêtre classique, sans aucun câblage.

    La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01



    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GLU-6430
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsSolar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enSlovaquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Bosnie-Herzégovine
    Turquie
    Bulgarie
    Croatie
    Estonie
    Hongrie
    Lettonie
    Lituanie
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Ukraine