Publier vos produits
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64

    GNU 64

    Traduit par Google,

    Fenêtre de toit VELUX à ouverture par le bas et à ouverture par le haut

    GNU 0064
    (Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».

    La fenêtre de toit VELUX GNU, à ouverture par le bas et à projection par le haut, s'ouvre vers l'extérieur pour connecter votre maison à l'extérieur et offrir des vues panoramiques ainsi qu'une sensation d'espace accru. Sa surface durable, résistante à l'humidité et sans entretien s'intègre parfaitement à toutes les pièces et est idéale pour les pièces humides comme les salles de bains ou les cuisines.

    La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 75° par rapport à l'horizontale. Pour des pentes de 55° à 75°, des ressorts spéciaux sont nécessaires. Si des ressorts spéciaux doivent être installés, leur remplacement doit être effectué par un technicien agréé VELUX. Remarque : La combinaison de différentes pentes de toit, dimensions de la fenêtre, matériaux de la couverture et accessoires peut rendre difficile le maintien du vantail en position ouverte.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25



    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GNU-64
    • Famille de produitsTop hung
    • Groupe de produitsManual bottom operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie