Alternative écologique à l’ampoule pour tous les bâtiments pour acheminer la lumière naturelle jusque dans les pièces aveugles dans l’habitat ou les bâtiments tertiaires.
- Intégration : Sur le toit, une intégration discrète grâce à la surface vitrée plane du petit châssis. A l’intérieur, un effet « lumière et design » unique avec le diffuseur aux contours translucides et le plafonnier affiné.
- 20 % de déperdition d’énergie en moins l’hiver par rapport au Sun Tunnel génération 2014.* Près de 40 % de déperdition d’énergie en moins en ajoutant le plafonnier isolant.**
- Rapide à installer : nouvelles agrafes souples, nouveaux coudes inversibles.
*Evolution de la valeur Ucl entre les Sun tunnel nouvelle Génération et génération 2014.
Valeur CStB conforme aux règles th-Bât 2012, pour une installation type : toit en pente, combles non aménagés, conduit de 1,85 m.
** Evolution de la valeur Ucl du Sun tunnel nouvelle Génération avec le plafonnier isolant.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | L'Europe | Océanie | Asie | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|
Argentine | Allemagne | Australie | Turquie | États-Unis |
Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande | ||
Belgique | ||||
Biélorussie | ||||
Bosnie-Herzégovine | ||||
Bulgarie | ||||
Croatie | ||||
Danemark | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |